URTK/SP - Borne interrump. para circ. medida
0311126

sección 6 mm2
paso
tipo de conexión Conexión por tornillo
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne interrump. para circ. medida, con eslabón deslizante, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2 , clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conector hembra de pruebas con protec. contra contacto de dedos con 4 mm diámetro integrado fijamente
Los bornes pueden equiparse por ambos lados con puentes fijos y conmutables