EB 1/3/5-8 - Peine puenteador
3072341

Peine puenteador, paso: 16,4 mm, número de polos: 3, asignación de polos: 1,3,5, longitud: 24 mm, color: gris


Detalles de producto




Tipo de producto Peine puenteador
Número de polos 3
Paso 16,4 mm
Potenciales 1

Anchura 39 mm
Altura 3,3 mm
Longitud 24 mm
Paso 16,4 mm

Color gris
Aislamiento PA

Datos técnicos
Asignación de polos 1, 3, 5

Tipo de montaje Montaje atornillado

Código de artículo 3072341
Unidad de embalaje 10 Unidades
Cantidad mínima de pedido 10 Unidades
Clave de venta *****
Clave de producto BE1Z2X
GTIN 4055626176031
Peso por unidad (incluido el embalaje) 4,89 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,89 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140
ECLASS-12.0 27141140
ECLASS-13.0 27250303

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales