URTK/S RD - Borne interrump. para circ. medida
0311812

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne interrump. para circ. medida, con eslabón deslizante, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2 , clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: rojo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Las pruebas sencillas y de clara disposición en circuitos secundarios del transformador de intensidad pueden realizarse con bornes interrumpibles de pruebas de la familia URTK/S
El borne posee por ambos lados del punto de interrupción un conector hembra de pruebas que puede utilizarse también para la conexión transversal con bornes contiguos