CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 28 - 10 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: NL-83812Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup F | ||||
800 V | 30 A | 30 - 10 |
KEMA-KEUR
ID de homologación: 71-125614Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
NK
ID de homologación: 09 ME 141DNV
ID de homologación: TAE00001CTcUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 30 - 10 |
GL
ID de homologación: 98876-96 HHTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Certificado parcial II EEx e | 690 V | 32,5 A | - 4 |
UL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 30 - 10 |