FB 10- 6 - Puente fijo
FB 10- 6
-
Puente fijo
0201184
Puente fijo, paso: 6,2 mm, número de polos: 10, color: plateado
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Puente roscado
Número de polos
10
Paso
6,2 mm
Dimensiones
Paso
6,2 mm
Datos del material
Color
plateado
Material
Cu
Recubrimiento
estañado
Material aislante
PA
Montaje
Tipo de montaje
Montaje atornillado
Datos comerciales
Código de artículo
0201184
Unidad de embalaje
10 Unidades
Cantidad mínima de pedido
10 Unidades
Nota
Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta
01
Clave de producto
BE1Z2X
GTIN
4017918099169
Peso por unidad (incluido el embalaje)
15,84 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
15,45 g
Número de tarifa arancelaria
85369095
País de origen
DE
Clasificaciones
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121426
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Accesorios
CUTFOX FB
-
Herramienta de corte
1205985
Ayuda del producto