UK 35-IB
-
Borne de paso
3008009
Borne de paso, Con tornillos hexagonales interiores, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 150 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 35 mm2, sección: 0,75 mm2 - 50 mm2, clase de montaje: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Detalles de producto
| Tipo de producto | Borne de paso |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,06 W |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Piso 1 arriba 1 abajo 1 | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M6 |
| Par de apriete | 3,2 ... 3,7 Nm |
| Longitud de pelado | 16 mm |
| Calibre macho | B9 |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 0,75 mm² ... 50 mm² |
| Sección de conductor AWG | 18 ... 2 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 18 ... 2 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,75 mm² ... 6 mm² |
| Sección nominal | 35 mm² |
| Corriente nominal | 150 A |
| Corriente de carga máxima | 150 A (con una sección de conductor de 50 mm²) |
| Tensión nominal | 1000 V |
| Anchura | 15,1 mm |
| Altura | 50 mm |
| Profundidad en NS 32 | 67 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 62 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 69,5 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Prueba con tensión de impulso | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Verificación de calentamiento | |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Corriente admisible de corta duración 35 mm² | 4,2 kA |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 2,2 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Resistencia mecánica | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Fijación en el soporte | |
| Carril/superficie de fijación | NS 32/NS 35 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Velocidad de rotación | 10 (+/- 2) r.p.m. |
| Rotaciones | 135 |
| Sección de conductor/Peso | 0,75 mm² / 0,4 kg |
| 35 mm2/6,8 kg | |
| 50 mm² / 9,5 kg | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
| Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 3,12g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Choque | |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 5g |
| Duración del choque | 30 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 32 |
| NS 35/7,5 | |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 3008009 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BE1211 |
| GTIN | 4017918243210 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 57,28 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 55,64 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,451 kg CO2e |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBI 3-15 - Puente fijo 0201278
-
FBI 5-15 - Puente fijo 0711302
-
EB 2-15 - Peine puenteador 0203166
-
EB 10-15 - Peine puenteador 0205135
-
EB 2-15 K/UK 35 - Peine puenteador 0205119
-
EB 3-15 K/UK 35 - Peine puenteador 0205106
-
EB 10-15 K/UK 35 - Peine puenteador 0205096
-
SBH 2-15 - Puente multipolo 0205232
-
FBI 2-15 IB - Puente fijo 3057319
-
FBI 3-15 IB - Puente fijo 3057322
-
WS 5-15 - Placa de aviso 1004445
-
WS 4-15 - Placa de aviso 1004241
-
EA 11 - Cobertor 1024263
-
STL 35/10 - Lengüeta de anclaje escalonada 0204084
-
STL 35/ 5 - Lengüeta de anclaje escalonada 0204107
-
STL 35/16 - Lengüeta de anclaje escalonada 0204097
-
TS-K - Placa separadora 1302215
-
TP-UK 35 - Placa separadora 3008096
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Destornillador 1205079
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN perforado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 0811972
-
ZB 15 CUS - Tira de cinta Zack 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 0811998
-
PS-MT - Clavija de pruebas 0311647
-
PS-IH WH - Casquillo aislante 0311566
-
PS-IH RD - Casquillo aislante 0311579
-
PS-IH BU - Casquillo aislante 0311582
-
PS-IH YE - Casquillo aislante 0311595
-
PS-IH GN - Casquillo aislante 0311605
-
PS-IH GY - Casquillo aislante 0311621
-
PS-IH BK - Casquillo aislante 0311634
-
PS-IH VT - Casquillo aislante 0311618
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
-
PSB 6/5/6 - Regleta de clavijas de prueba 0205290
Sus ventajas
El receptáculo de conexión grande permite la conexión de conductores rígidos y flexibles sin puntera, también mediante secciones nominales
La construcción compacta ofrece al mismo tiempo además de ahorro de espacio un cómodo cableado en espacios reducidos
Guía del destornillador óptima a través de fosos de tornillos cerrados
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago