Casquillo aislante - PS-IH GN
0311605

Casquillo aislante, color: verde


Detalles de producto




Tipo de producto Manguito aislante
Número de polos 1

Anchura 6 mm
Altura 15 mm
Longitud 6 mm
Diámetro de vástago 6,5 mm

Color verde
Clase de inflamabilidad según UL 94 V2
Material contacto Poliamida PA sin reforzar, latón plateado

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 100 °C

Código de artículo 0311605
Unidad de embalaje 10 Unidades
Cantidad mínima de pedido 10 Unidades
Clave de venta 01
Clave de producto BE1Z3X
Página del catálogo Página 509 (C-3-2015)
GTIN 4017918001544
Peso por unidad (incluido el embalaje) 0,74 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,62 g
Número de tarifa arancelaria 85472000
País de origen DE


China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Productos compatibles