CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
| Con ATP | 1000 V | 150 A | 18 - 1/0 | |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: NL-26111| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | - 35 | |||
cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
KEMA-KEUR
ID de homologación: 71-119836| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 0,75 - 35 | |||
NK
ID de homologación: 09 ME 141DNV
ID de homologación: TAE00001CTKSA PCoC
ID de homologación: 77472-007-26-2401958cUL Recognized
ID de homologación: E192998| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
EAC Ex
ID de homologación: KZ 7500525010101950GL
ID de homologación: 98876-96 HH| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Certificado parcial II EEx e | 690 V | 118,5 A | - 35 | |
UL Recognized
ID de homologación: E192998| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||