UGSK 6 - Borna eslabón desliz.
3026285

sección
paso
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna eslabón desliz., con eslabón deslizante, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 41 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, 1er piso, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El borne interrumpible URTK 6 y el borne de eslabón deslizante UGSK 6 están especialmente desarrollados para el empleo en circuitos secundarios del transformador de intensidad
Equipable por ambos lados con puentes y conectores hembra de prueba fijos y conmutables de 4 mm de diámetro