PTV 2,5 OG - Borne de paso
1291488

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: naranja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión de conductores con ahorro de tiempo mediante la tecnología de inserción directa sin herramientas
Conexión cómoda gracias a una menor fuerza de inserción
Elevadas fuerzas de extracción de conductores gracias al diseño de los resortes
Conexión de conductores segura frente a vibraciones y sin mantenimiento
Flexibilidad total gracias a los accesorios estandarizados de puente, rotulación y prueba CLIPLINE complete
Optimizado para el cableado manual y automatizado