UK 16 N-PE/N - Borne de tierra para distribución
3006179

Borne de tierra para distribución, Bloque PE/N, que consta de un borne de tierra verde-amarillo y un borne para carril azul con puente roscado, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 101 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 2,5 mm2 - 25 mm2, tipo de sujeción: Pie PE con tornillo de fijación, M4, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: verde-amarillo-azul

Detalles de producto









Productos compatibles