PLC-INTERFACE Technologie Ein Blick hinter die Kulissen.
Mit PLC-INTERFACE-Relais schalten Sie sicher und zuverlässig
Das Produktprogramm PLC-INTERFACE umfasst über 700 verschiedene und vollautomatisiert gefertigte Artikel, die den Anforderungen jeder Applikation gerecht werden.
Für maximale Flexibilität sind PLC-INTERFACE-Relais wahlweise mit Schraub- oder Push-in-Anschlusstechnik erhältlich. Wählen Sie zwischen steckbaren elektromechanischen und Solid-State-Relais. Bei der Auswahl sind sowohl die äußeren Merkmale für den konkreten Einzelfall entscheidend als auch der Kern der Produkte:
Dieser Kern besteht aus einem robusten Lead-Frame aus Kupfer, das stets zuverlässige Verbindungen und eine ideale Wärmeverteilung im Gehäuse gewährleistet. Zusätzlich stehen Ihnen Varianten mit Leiterplatte zur Verfügung.
Mit Relais von Phoenix Contact setzen Sie auf neueste, innovative Technologie, für ein breites Produktprogramm an Standard- und Sondervarianten für jede Anwendung.
So entstehen unsere Relais - ein Blick hinter die Kulissen
Lead-Frame-Technologie
Signale zuverlässig schalten – auf engstem Raum
Die Lead-Frame-Technologie in der Relaisbaureihe PLC-INTERFACE bildet das solide Fundament für das zuverlässige Schalten, Trennen und Verstärken von Signalen. Zusätzlich kommen elektromechanische und Solid-State-Relais zum Einsatz. Diese Kombination bewährt sich Tag für Tag in millionenfachen Schaltspielen. 1997 setzte Phoenix Contact einen Meilenstein in der Relaistechnik: Die Lead-Frame-Technologie wurde erstmals in Relaismodulen auf 6,2 mm Baubreite integriert.
Ihre Vorteile
- Erhöhte Vibrationsbeständigkeit dank eingepresster elektronischer Bauelemente
- Optimiertes Wärmemanagement vermindert punktuelle Erwärmung und verlängert die Lebensdauer der elektronischen Bauelemente
- Bewährte Technologie für hochkompakte Relaismodule
- Nachhaltige Konstruktion durch gut trennbare Bauelemente und steckbare Relais
- Einfache Verdrahtung mit Push-in- und Schraubanschlusstechnologie
Ein Blick in die vollautomatisierte Produktion
Vollautomatisch produzierte Relais mit hohem Fertigungs-Know-how unterstützen Sie zuverlässig, effizient und nachhaltig beim Betrieb Ihrer Anlagen und Applikationen.
Aus Granulat entstehen Kunststoffteile, aus rohen Metallplatten werden Leiterbahnen gebogen und gestanzt. Leiterplatten werden gelayoutet, bestückt und verlötet. Elektronische Bauteile werden an den richtigen Stellen im Prozess den Anlagen zugeführt und gelangen dann an ihr definiertes Ziel.