PLC-INTERFACE Features & Innovationen Pioniergeist, Innovation und Leidenschaft seit 1997.

PLC-INTERFACE Lead-Frame in der Produktion
PLC-INTERFACE-Relais in Baubreite 6,2 mm und 14 mm

Eine spannende Relaisgeschichte voller Pioniergeist, Innovation und Leidenschaft

Wir entwickeln für Sie innovative und technologisch führende Relais seit über 25 Jahren und haben den Markt der industriellen Interface-Koppelrelaismodule geprägt und einen Standard geschaffen.

Das Relaissystem PLC-INTERFACE ist die leistungsstarke Schnittstelle zwischen Steuerung und Anlagenperipherie. Seit 1997 bieten wir Ihnen ein umfassendes Programm an hochkompakten, steckbaren Relais und Solid-State-Relais.

Das Produktprogramm wurde und wird weiterhin ständig ausgebaut. Zusätzlich erhalten Sie umfangreiche Zubehör- und Systemverkabelungslösungen für Ihre Anwendung.

Infografik mit Feature-Icons für PLC-INTERFACE-Relais

Produkt-Features im Überblick

Profitieren Sie von über 25 Jahren Erfahrung, Innovation und Know-how: Wir wollen es Ihnen so einfach wie möglich machen – von der Produktauswahl bis hin zum sicheren und zuverlässigen Betrieb in Ihrer Anlage.

  • Relaisvarianten für jede Anwendung

  • Ex-Varianten sowie Ex- und SIL-Beratungskompetenz

  • Einfache Handhabung und großes Zubehörprogramm

  • Weltweite Zulassungen

  • Produktions- und Engineering-Know-how

  • Relaisinnovationen seit 1997

  • Clipx ENGINEER für einfaches Schaltschrank-Design

  • Digitale Produktdaten für eine einfache Nutzung

PLC-INTERFACE – Vielfalt mit System

Interaktive Image-Map: PLC-INTERFACE: Produktübersicht mit Zubehör
Lead-Frame-Technologie
Die Lead-Frame-Technologie in der Relaisbaureihe PLC-INTERFACE bildet das solide Fundament für das zuverlässige Schalten, Trennen und Verstärken von Signalen: Eingepresste Bauelemente sorgen für eine erhöhte Vibrationsbeständigkeit. Das optimierte Wärmemanagement verlängert die Lebensdauer elektronischer Bauelemente. Nachhaltigkeit realisieren wir mit gut trennbaren Materialien sowie steckbaren Relais.
Lead-Frame-Technologie
VARIOFACE PLC-V8-Adapter
Der Systemverkabelungsadapter ermöglicht die schnelle, einfache und fehlerfreie Verbindung von Relaismodulen mit der Steuerung.
VARIOFACE PLC-V8-Adapter
Umfangreiches Zubehör
Mit den farbig gekennzeichneten und isolierten Steckbrücken können Sie bei den PLC-Relaismodulen bis zu 70 % Verdrahtungszeit einsparen. Sicherungsadapter mit 6,2 mm Baubreite ermöglicht Ihnen eine kanalweise Absicherung ohne zusätzlichen Platzbedarf auf der DIN-Schiene.
Umfangreiches Zubehör
Programmierbares Logikrelaissystem PLC logic
Schalten und steuern Sie I/O-Signale mit einem hochkompakten und flexiblen System. Sie können das Logikmodul mit den entsprechenden Relais- und Analogmodulen beliebig kombinieren. Der modulare Aufbau ermöglicht ein breites Spektrum von Anwendungsmöglichkeiten.
Programmierbares Logikrelaissystem PLC logic
PLC logic – Programmierung und Konfiguration
Einfache Parameteranpassungen und flexibles Monitoring per App mit dem dazugehörigen Bluetooth-Adapter. Intuitiv zu bedienende Software LOGIC+ für die schnelle Realisierung Ihrer Projekte. Integrieren Sie die PLC logic über RS-485 (Modbus/RTU) in übergeordnete Steuerungen.
PLC logic – Programmierung und Konfiguration
Varianten für jede Anwendung
Elektromechanisch, Halbleiterrelais, Hybridrelais, zwangsgeführte Kontakte, Relais für Zone-2-Anwendungen (Ex), multifunktionale Zeitrelais, analoge E/A-Module, Pt 100-/Pt 1000-Temperaturmessumformer, Relais für DC-Motoren, manuelle Bedienung
Varianten für jede Anwendung

Schaltgeräte für eine nachhaltige Zukunft