Guinness World Record
Weltrekord mit Push-X-Technologie 500 Klemmen. 2:20 Minuten. Ein neuer Weltrekord.
Beim HSG Sponsoren-Tag der HSG Blomberg-Lippe stellten zehn unserer Auszubildenden einen neuen Verdrahtungs-Weltrekord auf. Mit nur 2 Minuten und 20 Sekunden für die Verdrahtung von 500 Reihenklemmen unterbot das Team den bisherigen Rekord um beeindruckende 35 Sekunden.
Teamgeist trifft Höchstleistung Wenn jede Sekunde zählt
Vor Publikum, unter Zeitdruck und mit einem klaren Ziel vor Augen zeigte das Team unserer Auszubildenden, was mit perfektem Zusammenspiel und der Push-X-Technologie möglich ist. Der sportliche Charakter des Rekordversuchs passte dabei ideal zum Austragungsort: der Halle des amtierenden Deutschen Meisters der Frauenhandball-Bundesliga.
Rekord für den guten Zweck 35 Sekunden schneller. 7.000 Euro für den guten Zweck.
Jede Sekunde der Rekordverbesserung war mehr wert als nur ein Eintrag in die Rekordbücher. Für jede unterbotene Sekunde spendete Phoenix Contact 200 Euro. Durch die Verbesserung um 35 Sekunden kam so die maximale Spendensumme von 7.000 Euro zusammen.
Ein Rekord für die Technik. Ein Erfolg für das Team. Eine Spende für die Region.
Push-X-Technologie Rekordleistung für den Alltag
Was beim Weltrekord für Höchstgeschwindigkeit sorgt, schafft auch im täglichen Einsatz echte Vorteile. Schnellere Verdrahtung, einfache Handhabung und eine gleichbleibend hohe Prozesssicherheit helfen dabei, Installationszeiten zu reduzieren und Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Der Rekord macht sichtbar, was Anwendende jeden Tag erleben können: Verdrahtung kann einfacher, schneller und zuverlässiger sein.