MM-EE-EEM-MA550
-
Messgerät
1475401
Multifunktionaler Energiezähler, mit integrierter Modbus/RTU-Schnittstelle, dient zur Messung elektrischer Parameter bis 600 V, Betriebstemperatur bis +70 °C. Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Produkttyp | Energiemessgerät |
| Display | |
| Ausführung des Displays | LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung weiß |
| Galvanische Trennung | |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 85 V AC ... 275 V AC |
| 120 V DC ... 380 V DC | |
| Leistungsaufnahme | ≤ 10 VA |
| ≤ 2 W | |
| Nennfrequenz | 50 Hz ... 60 Hz (AC Sinus) |
| Messdatenerfassung | |
| Messprinzip | Echt-Effektivwertmessung (TRMS) |
| Messgröße | AC Sinus (50 Hz/60 Hz) |
| Erfassung von Oberschwingungen | bis zur 63. Harmonischen |
| Messen: Spannung | |
| Eingangsspannungsbereich | 87 V AC ... 600 V AC (Phase/Phase (direkt)) |
| Frequenzbereich | 50 Hz ... 60 Hz (45 Hz ... 65 Hz) |
| Genauigkeit | 0,2 % |
| Messen: Strom | |
| Eingangsstrom | 1 A (sekundär) |
| 5 A (sekundär) | |
| Messbereich | 1 A ... 9999 A (primär) |
| Messen: Leistung | |
| Wirkenergie (IEC 62053-22) | Klasse 0,5 S |
| Blindenergie (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
| Strom/Spannung/Stromversorgung | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 12 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
| RS485 | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M2 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm |
| RS-485 | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M3 |
| Daten: Netzwerk-Schnittstelle | |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus/RTU |
| Kommunikationsstandard | RS-485 |
| Übertragungsrate Bereich | 2400 bit/s ... 38400 bit/s |
| Parität | ungerade, gerade, keine |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 96 mm |
| Höhe | 96 mm |
| Tiefe | 73,4 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | (Frontseite) |
| IP20 (Anschlüsse) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (nicht kondensierend) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Zertifikat | UKCA-konform |
| Montageart | Frontplattenmontage |
| Einbaulage | Fronttafeleinbau waagerecht |
| Artikelnummer | 1475401 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CMCC11 |
| Produktschlüssel | CMCC11 |
| GTIN | 4063151887766 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 394 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 394 g |
| Zolltarifnummer | 90283019 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002301 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange