EEM-MA390-R-24DC - Messgerät
1576594

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Multifunktionales Energiemessgerät mit 24 V DC Versorgung, integrierter Modbus RTU/TCP- und BACnet MSTP/IP- Schnittstelle zur Messung elektrischer Parameter in Niederspannungsanlagen bis 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Produktdetails








Ihre Vorteile

Nur drei Schritte zur Energiemessung dank intuitivem Installationsassistenten
Einfache Inbetriebnahme und Service durch smarte Webserver- und Display-Funktionen
Datenschutz durch gezielte Deaktivierung der Tastenkonfigurationsfunktionen und Schnittstellen
Schnelle Integration in Leit- und Managementsysteme durch zukunftsorientierte Kommunikationslösungen und digitale Services