TMC 73D 07A
-
Leistungsschalter
1020088
Thermomagnetischer Leistungsschalter, 3-polig, Verwendung: Supplementary Protection (UL 1077), zum Schutz gegen Überlast bis zu einem Kurzschlussstrom von 7,5 kA, Auslösekennlinie: D, Montageart: NS 35/..., Bemessungsstrom: 7 A
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Weltweit einsetzbar dank internationaler Zulassungen
Für verschiedene Netzarten geeignet, da in 1-, 2-, 3-poligen Varianten erhältlich
Ideal abgestimmter Schutz dank unterschiedlicher Auslösecharakteristiken und großer Auswahl an Nennströmen
Reduzierter Lagerbestand durch Eignung für AC- und DC-Anwendungen
Optionales Zubehör ermöglicht Fernsteuerung und Überwachung