CAPAROC - Elektronischer Geräteschutzschalter
1290013

Personalisierbares elektronisches Geräteschutzschalter-System zum Schutz von Verbrauchern an 12 und 24 V DC. Konfiguriert aus Einspeise-, Geräteschutzschalter und Potenzialverteilermodulen. Zur Installation auf DIN-Tragschiene über die CAPAROC Stromschienen.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Der personalisierbare Standard dank vielfältiger Kombinationsmöglichkeiten des zukunftssicheren Baukastensystems
Besonders einfache Bedienung für jedermann durch werkzeuglosen Aufbau, unterbrechungsfreie Installation und transparenten Betriebszustand
Auffallend einfaches Design-in mit umfangreicher Unterstützung von der Auswahl bis zu digitalen Services

Häufig gestellte Fragen


Warum blinkt die Power-LED (PWR) der CAPAROC PM IOL rot?

Ein rotes Blinken der Power-LED am IO-Link-Einspeisemodul zeigt eine geänderte Hardwarekonfiguration an. Bei der Erstinbetriebnahme kann diese Warnung durch längeres Drücken des Tasters (> 2 Sekunden) bedenkenlos quittiert werden.
Wenn diese Wa... Mehr anzeigen

Ein rotes Blinken der Power-LED am IO-Link-Einspeisemodul zeigt eine geänderte Hardwarekonfiguration an. Bei der Erstinbetriebnahme kann diese Warnung durch längeres Drücken des Tasters (> 2 Sekunden) bedenkenlos quittiert werden.
Wenn diese Warnung bei laufendem Prozess angezeigt wird, hat sich die Hardwarekonfiguration seit der letzten Quittierung geändert und sollte überprüft werden. Wird die Anzahl der Kanäle in einem Modul durch einen vorherigen Modultausch erhöht, führt die Quittierung der Warnung zwangsläufig zu einer Verschiebung der Prozessdaten.

Weniger anzeigen

Wie viele abgesicherte Ausgangsstromkreise haben die Schutzschaltermodule?

CAPAROC 1-Kanal-Module haben vier Anschlusspunkte mit demselben abgesicherten Potenzial.
CAPAROC 2-Kanal-Module haben zwei Anschlusspunkte pro Kanal.
CAPAROC 4-Kanal-Module haben einen Anschlusspunkt pro Kanal.


Gibt es ein Hardware-Tutorial, in dem die Funktionen von CAPAROC erklärt werden?

video thumbnail of faq answer

Ja, es gibt ein Hardware-Tutorial, um den Einstieg mit CAPAROC zu erleichtern.... Mehr anzeigen

Ja, es gibt ein Hardware-Tutorial, um den Einstieg mit CAPAROC zu erleichtern.

Weniger anzeigen

Wie viele Schutzschaltermodule kann ich hinter einem Einspeisemodul anschließen?

CAPAROC PM S-R: 20 Schutzschaltermodule
CAPAROC PM IOL: 20 Kanäle
CAPAROC PM PN: 16 Schutzschaltermodule
CAPAROC PM EIP: 16 Schutzschaltermodule
CAPAROC PM MB: 16 Schutzschaltermodule
CAPAROC PM EC: 16 Schutzschaltermodule


Die Kanal-LED blinkt alle 4 Sekunden zweimal gelb. Was bedeutet das hier?

Das bedeutet, dass die interne Kommunikation zum Einspeisemodul unterbrochen oder fehlerhaft ist.
Prüfen Sie, ob die Module korrekt montiert sind und keine Lücke zwischen den Modulen vorhanden ist. Wenn die Kommunikation immer noch unterbrochen is... Mehr anzeigen

Das bedeutet, dass die interne Kommunikation zum Einspeisemodul unterbrochen oder fehlerhaft ist.
Prüfen Sie, ob die Module korrekt montiert sind und keine Lücke zwischen den Modulen vorhanden ist. Wenn die Kommunikation immer noch unterbrochen ist, überprüfen Sie die seitlichen Kontakte des ersten blinkenden Moduls (links). Sind diese verbogen, entweder zu weit in das Modul hineingesteckt, nicht in der Gehäuseöffnung zentriert oder anderweitig beschädigt, ersetzen Sie das Modul.

Weniger anzeigen

Kann ich die Einstellung der eingestellten Ströme sperren?

Die Ströme können auf unterschiedliche Weise gesperrt werden:
1. Programmiersperre: Drücken Sie die Taste PWR am Einspeisemodul für > 3 Sekunden, die PWR LED blinkt 3 x gelb, die Einstellungen sind nun gesperrt. Durch erneutes Drücken für > ... Mehr anzeigen

Die Ströme können auf unterschiedliche Weise gesperrt werden:
1. Programmiersperre: Drücken Sie die Taste PWR am Einspeisemodul für > 3 Sekunden, die PWR LED blinkt 3 x gelb, die Einstellungen sind nun gesperrt. Durch erneutes Drücken für > 3 Sekunden blinkt die LED 3 mal grün und die Sperre wird wieder aufgehoben.
2. Die Sperre kann auch über die Kommunikationsschnittstelle gesetzt und aufgehoben werden. Hier kann auch die Bediensperre gesetzt werden, die eine Bedienung und Einstellungen am Gerät verhindert. Die Sperre kann dann nur noch über die Schnittstelle aufgehoben werden.

Weniger anzeigen

Welche Signale liefert das Einspeisemodul CAPAROC PM S-R?

Das Modul verfügt über drei verschiedene Anschlussmöglichkeiten für die Signale:
 
S - Statusausgang: Potenzialgebundenes Sammelsignal, dies zeigt den Status des Systems an. Wenn es mindestens eine Fehlerabschaltung gibt, gibt es eine Meldung a... Mehr anzeigen

Das Modul verfügt über drei verschiedene Anschlussmöglichkeiten für die Signale:
 
S - Statusausgang: Potenzialgebundenes Sammelsignal, dies zeigt den Status des Systems an. Wenn es mindestens eine Fehlerabschaltung gibt, gibt es eine Meldung aus.
High (24 V) = es gibt keinen Fehler
Low (0 V) = es gibt mindestens eine Fehlerabschaltung
Maximaler Strom 20 mA
 
RST - Reset-Eingang: Kanäle, die aufgrund eines Fehlers abgeschaltet wurden, werden über eine fallende Flanke wieder eingeschaltet.
 
I > 80%-Signalausgang: Potenzialgebundenes Sammelsignal: Wenn der Strom, der über einen Kanal fließt, größer als 80°% des eingestellten Nennstroms ist, wird ein HIGH-Signal (24 V) ausgegeben

Weniger anzeigen