Ethernet-APL-Switches Die moderne Übertragungstechnologie Ethernet-APL ermöglicht den direkten Zweidraht-Ethernet-Anschluss von Sensoren und Feldgeräten in den Ex-Zonen prozesstechnischer Anwendungen. Mit den Ethernet-APL-Switches können Sie APL-Sensoren und Feldgeräte in ein bestehendes Ethernet-Netzwerk integrieren. So sorgen Sie für direkten Zugriff auf Daten aus der Feldebene.
Ihre Vorteile
- Direkter Zugriff auf Sensordaten aus der Feldebene
- Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und Überbrückung großer Distanzen
- Geringer Verdrahtungsaufwand, die Komplexität wird verringert
- Kostenreduzierung durch Nutzung vorhandener Feldbusverkabelung
- Neben den Ethernet-APL-Funktionalitäten verfügen die Managed Switches über die bewährten FL SWITCH-2300-Features
Ethernet-APL-Technologie
Ethernet-APL-Technologie Direkte Integration von APL-Feldgeräten in der Prozessindustrie
Die Technologie Ethernet-APL ermöglicht die durchgängige IP-basierte Kommunikation über nur ein Adernpaar in den Ex-Zonen prozesstechnischer Anwendungen. Das erlaubt die direkte Anbindung von APL-Sensoren oder -Geräten aus der Feldebene, ohne zusätzliche Gateways oder aufwendige Subsysteme.
Die Abkürzung APL steht für Advanced Physical Layer und bedeutet eine Weiterentwicklung der physikalischen Datenübertragung in Ethernet-Netzwerken. Neben der Datenübertragung über nur ein Adernpaar ermöglicht die Technologie auch optional die Stromversorgung auf demselben Adernpaar. Advanced Physical Layer verwendet den 10BASE-T1-L-Standard aus der IEEE 802.3cg zusammen mit dem IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) Standard (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet) und unterstützt Methoden des Explosionsschutzes inklusive der Eigensicherheit. Ethernet-APL ermöglicht somit den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und die Überbrückung großer Distanzen bis 1.000 m bei 10 MBit/s.
Produkteigenschaften
Datenübertragung über nur ein Adernpaar mit dem APL-Field-Switch
Ethernet bis in die Feldebene
Der APL Field Switch macht die Nutzung der modernen Ethernet-APL-Technologie einfach und effizient. Als Managed Switch sorgt er für eine sichere Datenübertragung mit hoher Bandbreite und minimaler Latenz.
APL-Sensoren und -Geräte werden direkt aus der Feldebene in das bestehende Ethernet-Netzwerk der Anlage integriert. So stehen Prozessdaten sofort und ohne Umwege zur Verfügung. Dank der Zweidrahttechnologie können sogar bestehende Kabelinfrastrukturen weiter genutzt werden. Das spart Zeit und Kosten für die Installation. Komplexe Gateway-Lösungen oder zusätzliche Subsysteme, wie in der Vergangenheit benötigt, entfallen. Der Ethernet-APL-Switch ist die Basis und der Wegbereiter für das IIoT in der Prozessautomatisierung.
Ethernet-APL ermöglicht die Überbrückung großer Distanzen
Reichweite und Geschwindigkeit
Die Managed APL-Switches können sowohl in kompakten als auch in ausgedehnten Anlagen eingesetzt werden. Für große Reichweiten wird die Trunk- und Spurtopologie genutzt. Der 10BASE-T1L-Standard ermöglicht eine Reichweite bis zu 1.000 m (Spurs bis zu 200 m) bei 10 MBit/s. Die Überbrückung großer Distanzen ist somit auch in explosionsgefährdeten Bereichen umsetzbar.
Natürlich kann die Netzwerktopologie flexibel projektiert werden, sodass mit den Managed Switches auch kompakte Layouts realisierbar sind. Hier kann z. B. auf die Ausprägung des Trunks verzichtet werden, in dem die APL-Switches die APL-Spur-Ports direkt an das Standard-Ethernet anbinden.
Einfache Planung durch standardisierte Power-Klassen
Power-Klassen
Mit Ethernet-APL werden Power-Klassen eingeführt, die die Auswahl und Installation von Geräten in explosionsgefährdeten Bereichen deutlich vereinfachen. Die Power-Klasse definiert die elektrischen Eigenschaften eines Ports, also wie viel Leistung ein Gerät aufnehmen oder bereitstellen kann. So wird sichergestellt, dass Feldgeräte und Switches optimal zusammenarbeiten und die Anforderungen an die Eigensicherheit erfüllt werden.
Power-Klasse A und B: Für eigensichere Anwendungen (Ex ia) auf der Feldgeräteebene, z. B. in Zone 0 und 1.
Power-Klasse C: Unterstützt Ex ic-Anwendungen, typischerweise für Zone 2.
Power-Klasse 3 und 4: Für leistungsstarke Trunksegmente, etwa bei langen Leitungswegen. Diese Ports sind nicht eigensicher.
Dank der klaren Klassifizierung genügt es, die Power-Klasse am Switch und am Feldgerät abzugleichen. Aufwendige Berechnungen oder komplexe Tabellen entfallen. Das erhöht die Sicherheit und beschleunigt die Inbetriebnahme. So wird die Installation von Ethernet-APL-Lösungen auch in anspruchsvollen Umgebungen einfach und zuverlässig.
Bewährt und zukunftssicher in einem Gerät
Bewährte Plattform mit zukunftssicherer Technologie
Mit der Integration der Ethernet-APL-Switches in Ihr industrielles Netzwerk vereinen Sie bewährte Funktionalitäten mit moderner Kommunikationstechnologie. Neben der Ethernet-APL-Technologie unterstützen die Managed Switches alle Funktionen der bekannten FL SWITCH 2300-Serie. Sie verfügen z. B. über umfassende Redundanz- und Security-Features zur Umsetzung von zukunftssicheren Netzwerken.
Die Ethernet-APL-Switches ermöglichten es, die bestehende Netzwerkinfrastruktur zu stärken und sich auf die hohen Anforderungen einer zunehmend vernetzten Welt vorzubereiten.
Ethernet-APL-Switch Um mehr zu erfahren, klicken Sie auf die Hotspots
Ethernet-APL in Prozessanlagen
Anwendungen
Die Ethernet-APL-Switches können sowohl in kompakte Anlagen wie z. B. in der Pharmazie und in der Chemie als auch in großen Anlagen in der Prozessindustrie eingesetzt werden. Die Integration der Ethernet-APL-Switches ist ein entscheidender Schritt zur Effizienzsteigerung und Modernisierung bestehender Anlagen.
Die Managed Switches sind speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt worden. Das bedeutet, sie erfüllen die hohen Anforderungen für Zone 1 und 2 oder Division 2 entsprechend. Die robuste Bauweise und die Verwendung von Schutzarten ermöglichen, dass die Geräte auch unter besonders anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig funktionieren.
Produktüberblick
Der Managed APL-Field-Switch im Detail
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA | FL SWITCH APL 2224-4A-211-PA | FL SWITCH APL 2212-4A-211 | FL SWITCH APL 2212-4A-221 | |
| APL-Ports | 24 x 10BASE-T1L | 24 x 10BASE-T1L | 12 x 10BASE-T1L | 12 x 10BASE-T1L |
| Zusätzliche Ports | 2 x RJ45 und 2 x SFP | 2 x RJ45 und 2 x SFP | 2 x RJ45 and 2 x SFP | 2 x RJ45 and 2 x SFP |
| Power-Klasse | Power-Klasse A und Power-Klasse B | Power-Klasse A | Power-Klasse A | Power-Klasse A |
| Versorgungsspannung | 22 V DC ... 30 V DC | 23 V DC … 30 V DC | 24 V DC … 30 V DC | 25 V DC … 30 V DC |
| Temperaturbereich | -40 °C ... 70 °C | -40 °C … 70 °C | -40 °C … 70 °C | -40 °C … 70 °C |
| Managed Switch-Features | Echtzeit-QoS, Redundanz- und Security-Features | Echtzeit-QoS, Redundanz- und Security-Features | Echtzeit-QoS, Redundanz- und Security-Features | Echtzeit-QoS, Redundanz- und Security-Features |
| Management-Interface | Web, SNMP, CLI, PROFINET-Device | Web, SNMP, CLI, PROFINET-Device | Web, SNMP, CLI, PROFINET-Device | Web, SNMP, CLI, PROFINET-Device |
| Ex-Schutz | ia | ia | ic | ia |
| Proxy | ja | ja | nein | nein |
| Artikel-Nr. | 1384244 | 1843743 | 1718555 | 1718554 |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |