適用於通用 I/O 系統的訊號接線

適用於通用 I/O 系統的訊號接線

使用我們靈活的 I/O 接線系統 VIP I/O-Marshalling 設計您的通用接線。系統將訊號接線與處理整合在一個不受控制器限制的解決方案中,非常適合您的通用 I/O 系統。具有不同介面功能的可插拔輸入/輸出附件,可實現各個通道的通用配置。實現從現場一直到控制級別的通用接線。

您的優勢

  • 連貫一致的通用 I/O 方案,縮短了專案規劃時間
  • 可插拔式 IOA,讓您在每個專案階段中都可隨時修改 I/O 佈局
  • 無需額外的配線控制櫃,因此可以減少控制櫃數量
  • 提供各種用於連接 DCS 系統的接線解決方案,減少了接線作業量
  • 縮短了改造工作期間的停機時間,可輕鬆移轉到現有系統中
傳統接線和通用 I/O 接線的拓撲結構比較

傳統接線和通用 I/O 接線的拓撲結構比較

實現從現場一直到控制器的通用配線

靈活的 I/O 接線系統 VIP I/O-Marshalling 將系統佈線、介面和配線組合到一個模組中,是一種緊湊型解決方案。

  • 系統佈線:接線到通用 I/O 平台
  • 介面:使用類比和數位輸入輸出附件 (IOA) 進行靈活裝配,比如:訊號調節器、量測感測器和繼電器
  • 配線:與現場設備連線,為訊號配線
VIP I/O-Marshalling 的插拔式 IOA

適用於通用配線的接口功能

可靈活插拔的輸入輸出附件 (IOA) 指的是用於訊號處理的模組,具有不同的電氣功能:實現從現場一直到控制器的通用配線。

為您提供下列 IOA:

  • 無源模組
  • 繼電器
  • 安全繼電器
  • 訊號調節器
  • 量測感測器
  • 保險絲模組
  • 特殊功能
電子文件
訊號處理和防爆保護

透過 3 路電氣隔離,安全且無干擾地處理、傳輸和視覺化顯示訊號:菲尼克斯電氣提供訊號處理及防爆保護產品系列,包括 NAMUR 訊號調節器、雙極訊號調節器、溫度量測變送器、饋電隔離器等,助您輕鬆完成各項任務,實現安全且無干擾的訊號傳輸。

開啟電子文件
「訊號處理和防爆保護」手冊的標題頁
電子文件
訊號處理和防爆保護

透過 3 路電氣隔離,安全且無干擾地處理、傳輸和視覺化顯示訊號:菲尼克斯電氣提供訊號處理及防爆保護產品系列,包括 NAMUR 訊號調節器、雙極訊號調節器、溫度量測變送器、饋電隔離器等,助您輕鬆完成各項任務,實現安全且無干擾的訊號傳輸。

開啟電子文件
「訊號處理和防爆保護」手冊的標題頁