FL WLAN 5100
-
无线模块
2700718
WLAN接入点,客户端,WLAN 802.11 a、b、g、n,频率2.4 GHz,5 GHz,IP20,接口:COMBICON(用于10 V DC ... 36 V DC),2 x RJ45(用于LAN),中央集群管理,WBM,802.11i
可免費下載。
內容下載
產品細節
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | 无线模块 |
| 类型 | Stand-alone |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 2 |
| 无线网卡 | |
| 号码 | 1 |
| 型号 | IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz 和 5 GHz 到 300 Mbps |
| 组装说明 | 永久安装 |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.8 W |
| 电源: 电子模块 | |
| 连接方式 | 通过COMBICON |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 10 V DC ... 36 V DC |
| 供电电流 | 200 mA |
| Ethernet | |
| 接口 | Ethernet |
| 号码 | 2 |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 天线 | |
| 号码 | 3 |
| 功能 | |
| 运行模式 | 接入点/客户端适配器/中继器/WDS桥接 |
| 基本功能 | SNMP (V2/V3)、CLI、WPS、DHCP、DCP、BootP、HTTP、HTTPS、Syslog、SD卡、双FW图像、1 x DI、1 x DO、2 x Ethernet 10/100 Mbit、自交叉、自协商、MODE按钮 |
| 组态 | 群集管理,基于网络的管理,WPS |
| 自动通道选择 | 是 |
| 安全 | 802.11i |
| WPA PSK(共享密钥) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| 支持802.1X/RADIUS | |
| MAC滤波器 | |
| 无线许可 | 欧洲。其它国家,可至E-shop查询。 |
| 国家支持 | 比利时 |
| 保加利亚 | |
| 中国 | |
| 丹麦 | |
| 德国 | |
| 爱沙尼亚 | |
| 芬兰 | |
| 法国 | |
| 希腊 | |
| 英国 | |
| 爱尔兰 | |
| 冰岛 | |
| 意大利 | |
| 卡塔尔 | |
| 拉脱维亚 | |
| 列支敦士登 | |
| 立陶宛 | |
| 卢森堡 | |
| 马耳他 | |
| 摩洛哥 | |
| 荷兰 | |
| 挪威 | |
| 奥地利 | |
| 波兰 | |
| 葡萄牙 | |
| 罗马尼亚 | |
| 瑞典 | |
| 瑞士 | |
| 斯洛伐克 | |
| 斯洛文尼亚 | |
| 西班牙 | |
| 南韩 | |
| 台湾地区 | |
| 捷克 | |
| 匈牙利 | |
| Cyprus (rep.) | |
| 以太网(RJ45) | |
| 连接方式 | RJ45 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 信号LED | 数据接收,链接状态 |
| 通道数目 | 2 (RJ45端口) |
| Wireless | |
| 品名 | 无线局域网 |
| 天线连接方法 | RSMA(母) |
| 号码 | 3 |
| 频带 | 2.4 GHz |
| 5 GHz | |
| 无线标准 | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| 传输功率 | 最大 23 dBm |
| 无线接口数目 | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| 宽度 | 40 mm |
| 高度 | 109 mm |
| 深度 | 109 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 高度带天线插座,不带天线电缆 |
| 颜色 | 银灰色 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C (按照需求提供的扩展温度范围) |
| 空气压力(运行) | 800 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔2000 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 660 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔3500 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 30g |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 一致性/认证 | |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X (请遵守文档中的特殊安装说明!) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 天线不在供货范围内 |
| 訂購號 | 2700718 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DNN2W4 |
| GTIN | 4046356625395 |
| 每件的重量(含包裝) | 540.3 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 540.3 g |
| 關稅稅率代號 | 85176200 |
| 產地 | DE |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
相容的產品
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 天线 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - 天线 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - 天线 2701358
-
ANT-OMNI-5900-01 - 天线 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - 天线 2701186
-
ANT-DIR-5900-01 - 天线 2701348
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 同轴电缆 2701402
-
FL RUGGED BOX - 控制箱 2701204
-
FL RUGGED BOX OMNI-1 - 控制箱 2701430
-
FL RUGGED BOX OMNI-2 - 控制箱 2701439
-
FL RUGGED BOX DIR-1 - 控制箱 2701440
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - 同轴电缆 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - 同轴电缆 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - 同轴电缆 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - 同轴电缆 2903266
-
SD FLASH 2GB - 程序/组态存储器 2988162
-
FL WLAN 5100 PA - 安装板 2701092
-
IPASSIGN - 软件 2701094