同轴天线适配器电缆,N(公)转RSMA(公),50 Ω,2.0 m
RAD-PIG-RSMA/N-2
-
天线电缆
2903265
天线电缆,外径:5 mm(0.2 in.),内导线:刚性,衰减:0.9 / 1.3 / 2.0 dB(0.9 / 2.4 / 5.8 GHz时),接口:N(公)-> RSMA ( 公),电缆长度:2 m(6.5 ft.)
產品細節
您的優勢
低信号衰减
抗紫外线
合适户外安装