BC 17,8 OT MKDSO KMGY
-
上部壳体
2896092
DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板, 上部壳体,适用于采用螺钉连接的PCB端子, 宽度: 17.8 mm, 高度: 89.7 mm, 深度: 53.4 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
產品細節
| 组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
| 外壳类型 | DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板 |
| 壳体型号 | 模块化智能楼宇安装壳体 |
| 壳体系列 | BC |
| 产品系列 | BC 17,8.. |
| 最大位数 | 12 (针距: 5 mm) |
| 带通风口 | 否 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.8 mm |
| 高度 | 89.7 mm |
| 深度 | 53.4 mm |
| 水平针距 | 1 分区 |
| PCB设计 | |
| PCB板厚度 | 1.4 mm ... 1.5 mm |
| 颜色 (上部壳体) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 上部壳体 | PC |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 表面特性 | 未处理 |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 暴露时间 | 30 s |
| 机械强度/滚桶 | |
| 规格 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 下降高度 | 50 cm |
| 频率 | 50 |
| 冲击 | |
| 规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 15g |
| 电击时间 | 11 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 防护等级(IP代码) | |
| 规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 环境条件 | |
| 要达到的最大IP编码 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 95 % |
| PCB支架数量 | 2 |
| PCB安装类型 | 锁扣 |
| PCB厚度 | 1.4 mm ... 1.5 mm |
| 安装类型 | 卡接 |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 外包装类型 | 纸箱 |
| 訂購號 | 2896092 |
| 件數/包裝 | 10 件數 |
| 最低訂購量 | 10 件數 |
| 產品密鑰 | ACHBAB |
| GTIN | 4046356096515 |
| 每件的重量(含包裝) | 14.21 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 10.35 g |
| 關稅稅率代號 | 84879090 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
MKDSO 2,5/ 3-L KMGY - PCB端子 2854102
-
MKDSO 2,5/ 3-R KMGY - PCB端子 2854092
-
BC 17,8 UT HBUS BK VPE280 - 安装基座壳体 1377629
-
BC 17,8 UT HBUS FS BK - 安装基座壳体 2200120
-
BC 17,8 UT HBUS KMGY - 安装基座壳体 2201070
-
BC 17,8 UT HBUS BK - 安装基座壳体 2896241
-
BC 17,8 DKL R BK - 外壳盖板 1210710
-
BC 17,8 DKL S TRANS BK - 外壳盖板 1227299
-
BC 17,8 DKL S KMGY - 外壳盖板 2200045
-
BC 17,8 DKL S TRANS - 外壳盖板 2896102
-
BC 17,8 DKL R KMGY - 外壳盖板 2896144
-
HBUS8 17,8-8P-1S BK - DIN导轨连接器 1249068
-
HBUS8-B SET BK - 保护盖 1252176
-
HBUS-B SET BK - 保护盖 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-H-2,54 - 排针 1252179
-
PSTD 0,65X0,65/9-H-2,54 - 排针 2200701
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - 底座锁扣 2896998
您的優勢
配套的壳体和连接系统,可加快设备研发
楼宇自动化中各种应用的个性化在线配置
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上或者墙上
可选DIN导轨安装型总线连接器和电源连接器系统
免工具安装
可提供总宽度可容纳一个至九个宽度单位的型号 (17.8 mm ... 161.6 mm)
符合DIN EN 43880标准