大电流接线端子, 带测试插座, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 150 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: PowerTurn连接, 第一层, 横截面: 10 mm2 - 70 mm2, 安装方式: NS 35/15, 颜色: 蓝色
採用 PowerTurn 和螺釘連接技術的大電流端子
菲尼克斯電氣的大電流端子設計用於高達 1,500 V 的額定電壓。這款組合式端子可以安裝在 DIN 導軌上,或是透過直接安裝方式固定在安裝面板上。合適的分接端子輕鬆實現電源饋送和電位分配。此款組合式端子有多種橫截面範圍,最大可達 240 mm²。
大电流接线端子, 已锁定, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 125 A, 连接量: 6, 位数: 3, 接线方式: PowerTurn连接, 额定接线容量: 35 mm2, 横截面: 2.5 mm2 - 35 mm2, 安装方式: NS 35/15, 颜色: 灰色
大电流接线端子, 已锁止,带测试插座, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 232 A, 连接量: 2, 位数: 5, 接线方式: PowerTurn连接, 横截面: 25 mm2 - 95 mm2, 安装方式: 直接螺钉连接, 颜色: 灰色/蓝色/黑黄色
大电流接线端子, 带测试插座, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 309 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: PowerTurn连接, 第一层, 横截面: 95 mm2 - 185 mm2, 安装方式: NS 35/15, 颜色: 蓝色
螺栓接线端子, 带测试插座螺栓,用于插入测试插头, 连接量: 2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 黄色
大电流接线端子, 带测试插座, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 232 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: PowerTurn连接, 横截面: 25 mm2 - 95 mm2, 安装方式: NS 35/15, 颜色: 灰色
大电流接线端子, 已锁定, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 232 A, 连接量: 10, 位数: 5, 接线方式: PowerTurn连接, 横截面: 25 mm2 - 95 mm2, 安装方式: 直接螺钉连接, 颜色: 灰色/蓝色/黑黄色
大电流接线端子, 已锁定, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 150 A, 连接量: 8, 位数: 4, 接线方式: PowerTurn连接, 第一层, 横截面: 10 mm2 - 70 mm2, 安装方式: NS 35/15, 颜色: 灰/蓝色
分接接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 57 A, 连接量: 2, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 10 mm2, 第一层, 横截面: 0.5 mm2 - 16 mm2, 安装方式: 安装在基座上, 颜色: 黑色/黄色
螺栓接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 520 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 螺栓连接, 额定接线容量: 300 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色/黄色
優勢
- 採用 PowerTurn 連接技術和螺釘連接方式,輕鬆安裝導線
- 可選裝卡入式組合式端子,輕鬆實現電力饋送和電壓分接
- 採用插入式或插拔式橋接件,輕鬆分配電位
- 全面性標記和檢測方式
- 提供 DIN 導軌和直接安裝型號,安裝方式靈活
- 採用預裝型端子底座,減少安裝和物流費用
採用 PowerTurn 連接的大電流端子
採用 PowerTurn 連接的大電流端子
大電流端子 PTPOWER 可為大型導線接線過程提供目前最快速、使用最方便的連接方式。輕鬆轉動操作把手,連接最大達 185 mm² 的 1500 V IEC 或 1000 V UL 導線。PTPOWER 端子採用具有專利的 Power-Turn 彈簧連接技術,只需一支標準螺絲起子和操作一次把手,就可以輕鬆快速地連接大型導線。它具有多達三個以高品質彈簧鋼製成的壓力彈簧,並結合柱狀夾緊部件,可實現長期穩定且耐震動的導線連接。
採用螺釘連接方式的大電流端子
採用螺釘連接方式的大電流端子
採用螺釘連接方式的緊實型大電流直通端子額定電壓達 1500 V,非常適合用於可再生能源發電,尤其是光伏領域。內建四個橫截面 10 mm² 的分接端子,實現簡易電源饋送或電位分配。採用螺旋橋打造合適的電位接線板。
採用螺栓連接方式的大電流端子
採用螺栓連接方式的大電流端子
採用螺栓連接方式的大電流端子分為 OTTA、RSC、RBO 和 HV 這四個端子系列。每個系列適用不同的任務領域。OTTA 系列大電流端子的突出特點在於設計緊湊,節省安裝空間。RSC 系列大電流端子尤其適合用於連接帶環型和 U 型電纜壓接頭的導線。透過帶有正負輸出的螺紋螺釘進行連接。RBO 產品系列是結構緊湊的螺栓式接線端子,適用於 0.5 至 300 mm² 的導線連接。這種大電流端子具有 M5 至 M16 公製螺紋尺寸的螺紋桿。HV 系列分為單導線和雙導線螺栓端子。這種大電流端子可在狹窄空間內,為帶有符合 DIN 46234、DIN 46235 和 DIN 46237 標準的電纜壓接頭的最多四根導線實現安全連接。
帶分接端子的螺栓式接線端子
分接端子
AGK 分接端子是大電流端子和大電流連接器的專用附件。藉助這種分接端子,可輕鬆整合分接,從而縮小導線橫截面。根據組合式端子情況而定,分接端子可插接或螺栓固定。
使用 clipx ENGINEER 進行高效規劃
用於控制櫃製造的工程規劃軟體
clipx ENGINEER 工程規劃軟體可助您更高效地規劃和訂購端子條、裝配好的安裝板和接線盒,將資料無縫傳輸給製程 – 適用於任何工作場所。透過可連接 ECAD 程式以及菲尼克斯電氣應用程式和配置器的智慧介面,加快您的規劃工作。
組合式端子產品手冊