PCU-SC-16DIDO-485-USV-EEM-101 - 开关设备和控制设备组件
1673225

发电系统控制柜配有经过VDE-AR-N 4110/4120/4130标准认证的电源控制单元,包括不间断电源和测量设备。可以改装路由器。为客户定制的PCU应用做好准备,配备符合IEC 60870-5-101标准的远程控制连接。

產品細節








相容的產品



您的優勢

支持高级语言
可通过开放式接口实现客户特定的扩展
发电系统的电网运营商特定的控制
稳定本地电网