cULus认证
核准 ID: E118976-20230512額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
29.9 V | 0.5 A |
SMD针式连接器, 额定电流: 0.5 A, 测试电压: 500 V AC, 位数: 80, 针距: 0.635 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 针式插头, 安装: SMD 焊接
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
29.9 V | 0.5 A |
FS 0,635系列板对板连接器的特殊之处是什么?
如何在SMD焊接工艺后测试FS 0,635板对板连接器的焊接触点?
触点从壳体下方引出,支持实施自动光学检测 (AOI)。
FS 0,635系列板对板连接器有哪些位数可供选择?
FS 0,635系列板对板连接器提供以下位数的产品:20、40、60和80。
垂直式产品是否配备用于自动PCB组装的吸盘?
是的,FS 0,635系列的所有垂直式产品都配备吸盘。其位置和尺寸请见产品页面下载区内“技术图纸”章节中的技术包装图纸。在完成SMD焊接工序后会移除吸盘。
两个对接件是否均设计为浮地版本以实现浮地连接?
通常,插头连接只有一侧设计为浮地版本,对接件则是刚性结构。这已经可以覆盖极大的容差范围。浮地孔式连接器可与三种针式连接器组合使用,从而实现8.0 mm和12.6 mm之间三种不同的堆叠高度。