FS 0,635/ 80-FV-R- 4,0 - SMD孔式连接器
1333899

针距 0.635 mm
安装方式 SMD 焊接
图形符号
包装类型 宽56 mm的卷带包装

SMD孔式连接器, 额定电流: 0.5 A, 测试电压: 500 V AC, 位数: 80, 针距: 0.635 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 孔式插头, 安装: SMD 焊接

產品細節









相容的產品



您的優勢

通过MCAD/ECAD数据和免费样品服务,在设备研发期间提供设计上图支持
提供各种堆栈高度的多种产品组合,可节省成本和空间
通过集成的键槽和公差补偿轻松适配,实现无错误生产
通过客户特定的数据完整性模拟,可以在研发过程中节省时间
高达30 Gbps的高速数据传输,适用于各种应用

經常問的問題


FS 0,635系列板对板连接器的特殊之处是什么?

这种特别节省空间的板对板连接器支持最高40 Gbps的高速数据传输,并且每个触点的载流能力达到0.5 A。浮地版本在插接过程及已插入状态下可提供卓越的公差补偿能力。由此,您就可以采用紧凑的0.635针距,根据需求选择刚性连接或浮地连接方案。


如何在SMD焊接工艺后测试FS 0,635板对板连接器的焊接触点?

触点从壳体下方引出,支持实施自动光学检测 (AOI)。


FS 0,635系列板对板连接器有哪些位数可供选择?

FS 0,635系列板对板连接器提供以下位数的产品:20、40、60和80。


垂直式产品是否配备用于自动PCB组装的吸盘?

是的,所有盘卷式包装的标准垂直式产品都配备吸盘。其位置和尺寸请见各个产品下载区内的TecDoc包装文件(即技术包装图纸)。在完成回流焊工序后,会移除吸盘。


两个对接件是否均设计为浮地版本以实现浮地连接?

通常,插头连接只有一侧设计为浮地版本,对接件则是刚性结构。这已经可以覆盖极大的容差范围。浮地孔式连接器可与三种针式连接器组合使用,从而实现8.0 mm和12.6 mm之间三种不同的堆叠高度。


指定的数据传输速率是否适用于所有组合?

不是,指定的数据传输速率只是示例组合。数据传输速率可能因产品组合不同而异。不同的堆叠高度(由更长或更短的触点引起)等因素会影响信号质量,并由此影响可达到的数据速率。我们可以协助您针对特定的应用需求优化高速数据传输。欢迎随时与我们联系。


位置1在哪里?

在产品上已标识了位置a1(a排,针式插头1)。在TecDoc图纸(产品系列图纸和包装图纸)中同样也标识了位置1。由此就明确定义了PCB组装的产品方向和插入方向。客户可在其自有的文档中提供不同的定义。


我在哪里可以找到关于扩展的电气间隙和爬电距离的信息,以实现我的应用中的必要电压要求?

最小距离在技术数据中进行规定。我们可以根据需要为您计算部分组装的连接器或被忽略的针式插头(所谓的死亡金属部件)之间的距离。这意味着也可以实现更高的电压要求。


可以在哪里了解更多关于板对板连接器的信息?

您可以在我们网站‘产品’部分的‘板对板连接器’下了解更多信息,包括白皮书、新产品、产品信息、视频等。下载‘FINEPITCH板对板连接器’电子版手册。其中提供了有关产品应用领域、接触系统和产品技术特性的详细信息。此外还提供了有关数据传输、电磁兼容 (EMC) 以及SMD焊接工艺等信息。