Ex i-输出隔离器可以在潜在爆炸区域内隔离和传输0 mA / 4 mA ... 20 mA本安信号。适用于火灾和气体探测器。 通道数: 2, HART透明, 空载电压: 25 V, 标准组态, 回路供电, 4路隔离, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, 直插式连接
防爆型訊號調節器與量測變送器
除標準功能外,防爆型訊號調節器與量測變送器還可為全部物質組別及區域提供符合相關標準的電氣防爆保護。透過符合 SIL IEC 61508 和 PL DIN EN ISO 13849 標準的持續產品開發和評估,菲尼克斯電氣訊號調節器和量測變送器將危險降低至可接受的剩餘風險程度,確保人員、設備和環境受到保護。
微型化發展中的里程碑 超薄款 MINI Analog Pro 本安級訊號調節器榮獲重要獎項
MINI Analog Pro 6.2 mm 新型本安級訊號調節器,結構緊湊,可提供防爆保護和功能安全。與目前的解決方案相比,這款訊號調節器可節省高達 50 % 的空間,能夠可靠處理量測技術訊號,同時保護人員、環境和設備。產品始終符合高安全級別要求,涵蓋鮮少能及的 SIL 3 級別。這款訊號調節器操作便捷,採用統一的數位化,符合未來需求。
憑藉這項創新成就,該產品已榮獲 GIT 安全獎和德國創新獎金獎。
用於防爆保護的訊號調節器與量測變送器比較
為每個應用提供正確的解決方案
|
|
|
---|---|---|
MINI Analog Pro
Ex i 和 SIL 3 非常緊湊,總寬度小,高度低 |
MACX Analog
成熟全面的解決方案系列 |
|
功能安全普遍達到 SIL 3 1oo1:AI、AO、DI、DO | ||
功能安全 SIL 2 SC 3 或 SIL 3,型號專屬:AI、AO、DI、DO | ||
功能安全 PL d、PL c,型號專屬 | ||
雙通道 | ||
帶寬範圍電源的款型 | ||
電流迴路的不間斷量測 | ||
環境溫度範圍 -40 C ... +70 C,無降級 | ||
用於匯流排和網路連接的閘道器 | ||
透過 Signal Conditioner App 獲取資訊 | NFC 和 QR 碼 | QR 碼 |
您的優勢
- 藉由用於防爆保護的訊號調節器與量測變送器,可靠且安全地分離、轉換、濾除和放大訊號
- 比以往更安全、更節省空間:超薄款訊號調節器與量測變送器,總寬度僅為 6.2 mm,同時達到 Ex i 和 SIL 3
- 單通道和雙通道本安級訊號調節器與量測變送器,防爆保護級別高,適用於所有防爆區域和氣體組別
- 獲得 SIL 核准的訊號調節器,確保高運作可靠性
- 提供高性能等級的訊號調節器,可輕鬆依照機械指令將類比訊號整合至安全鏈中
用於防爆保護的超薄款 MINI Analog Pro 訊號調節器與量測變送器
超薄款 MINI Analog Pro 訊號調節器與量測變送器集本安級防爆保護和高達 SIL 3 1oo1 的功能安全於一身,而且總寬度小,高度低,非常緊湊。便捷的設計和操作方案、多樣的參數選項以及連貫的數位化,將為您帶來諸多效益。
用於防爆保護的 MACX Analog 訊號調節器與量測變送器
菲尼克斯電氣的 MACX Analog 本安級訊號調節器與量測變送器提供全方位的解決方案,確保安全可靠的訊號處理。在本安級電路中,Ex i 款型具有防爆保護,適用於所有防爆區域和材料組。此款產品根據 IEC/EN 61508 和 PL EN ISO 13849 的安全要求研發,能夠確保人員、環境與設備的安全。
防爆
在化工和石化工業的過程工程中,經常由於流程技術形成易爆性氣體。這些氣體常由例如洩出的氣體、蒸汽或煙霧所形成。但是在研磨機、貯存槽、糖和飼料工廠中也可能因於粉塵而出現易爆性氣體。因此,危險區域中的電氣設備必須遵守專門的指令 - 其中就包括 ATEX、IECEx、NEC/CEC 和 UL 核准及指令。在此可以概要地瞭解防爆保護的基礎知識。
確保工業安全的服務
作為獨立於產品的服務提供商,我們可以幫助您最大程度降低安全和責任風險:
- 符合 DIN EN 61511 的系統性危險和風險分析,包括 HAZOP 研究
- 諮詢和支援服務,以便根據 IEC 61508 和 IEC 61511 編制安全完整級別證明
- 驗證安全功能和驗證試驗
- 針對防爆元件的使用,以及根據 2014/34/EU 和 1999/92/EC 處理爆炸性氣體,提供相關的諮詢服務
您可造訪我們的網站或查閱我們的工業安全服務手冊,瞭解菲尼克斯電氣的其他專業領域,例如工業安全、CE 標誌和職業安全。