PHT22-SSD-BU
-
选择开关
1108817
选择开关,22mm, 圆形,2个开关位置,蓝色,自锁
產品細節
| 产品类型 | 执行器 |
| 操作元件类型 | 选择开关 |
| 功能 | 自锁型 |
| 可选光源扩展 | 是 |
| 带光源 | 否 |
| 开关档位 | 2 |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 3 |
| 宽度 | 29.6 mm |
| 高度 | 29.6 mm |
| 颜色 | 蓝色 |
| 前环材料 | 金属 |
| 前环颜色 | 银白色 |
| 防护等级(IP代码) | |
| 保护等级 | IP66 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -30 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | ≤ 95 % ((室温25℃)无凝露) |
| 标准/规格 | IEC 60947-5-1 |
| GB 14048.5 | |
| UL 60947-5-1 |
| 安装类型 | 面板安装 |
| 紧固扭矩 | 1 Nm ... 1.2 Nm |
| 訂購號 | 1108817 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | BE6122 |
| GTIN | 4063151016272 |
| 每件的重量(含包裝) | 23.5 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 23.5 g |
| 關稅稅率代號 | 85389099 |
| 產地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371213 |
| ECLASS-15.0 | 27371213 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
PHT22-PT10 - 触点模块 1108991
-
PHT22-PT01 - 触点模块 1108992
-
PHT22-LED-BU - LED模块 1109000
-
PHT22-ARR - 适配器 1108845
-
SZF 0-0,4X2,5 - 螺丝刀 1204504
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - 标记槽 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - 标记槽 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - 标记槽 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - 标记槽 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - 标记槽 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - 标记槽 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - 标记槽 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - 标记槽 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - 标记槽 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - 标记槽 0828988
-
US-EMP (27X8) - 卡接标识 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - 卡接标识 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - 卡接标识 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - 卡接标识 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - 卡接标识 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - 卡接标识 0828847
-
US-EMP (27X15) - 卡接标识 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - 卡接标识 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - 卡接标识 0828849
-
US-EMP (27X18) - 卡接标识 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - 卡接标识 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - 卡接标识 0828851
-
US-EMP (27X27) - 卡接标识 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - 卡接标识 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - 卡接标识 0828853
-
PHT22-ARR/FIX - 适配器 1108847
您的優勢
22 mm选择开关 – 精确选择操作模式
2档位置 (0°/60°) – 锁扣
集成照明选项,用于清晰状态显示
坚固的工业设计,确保耐用性
专为与PHT22触点和LED模块进行模块化组合而设计
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg