CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - 标记槽
0828985

标记槽, 黑色, 未标记, 安装方式: 螺钉、铆钉, 直径: 22 mm, 文本框高度: 12.5 mm, 文本框宽度: 27 mm

產品細節








相容的產品



您的優勢

CARRIER‑EMLP提供了很大的标记区域,可以用EML...热转印标签定制标记
EMLPR...透明不干胶保护膜可对标签表面进行额外的保护
可用于所有按钮和开关,直径:22 mm