PHT22-S3RD-WH/PT20/WH - 选择开关
1108438

选择开关,带灯,22mm, 圆形,3个开关位置,白色,自复位,包括1个操作头部、1个中座、采用直插式连接技术的2个常开触点模块及1个LED模块

產品細節









您的優勢

22 mm选择开关套件,采用插拔式连接
3档位置 (45°/0°/45°) – 弹簧复位至中心位置
根据所选型号,包含触点模块(常开/常闭,单路或双路)+ 1个LED模块 – 使用灵活
集成照明选项,用于清晰状态显示
可快速安装在控制柜/控制面板中