PHT22-SSD-YE/PT10/YE - 选择开关
1108340

选择开关,带灯,22mm, 圆形,2个开关位置,黄色,自锁,包括操作头部、中座、采用直插式连接技术的常开触点模块及LED模块

產品細節









您的優勢

22 mm选择开关套件,采用插拔式连接
2档位置 (0°/60°) – 锁扣
根据所选型号,包含触点模块(常开/常闭,单路或双路)+ 1个LED模块 – 使用灵活
集成照明选项,用于清晰状态显示
可快速安装在控制柜/控制面板中