PHT22-SR/PT10 - 选择开关
1108312

选择开关,22mm, 圆形,2个开关位置,自复位,包括1个操作头部、中座及1个采用直插式连接技术的常开触点模块

產品細節









您的優勢

22 mm选择开关套件,采用插拔式连接
弹簧复位至中心位置 (2/0°-45°)
根据所选型号,包含触点模块(常开/常闭,单路或双路)– 使用灵活
专为与PHT22触点和LED模块进行模块化组合而设计
可快速安装在控制柜/控制面板中