继电器模块,带固态微型电磁式继电器,触点(AgNi): 中型到大型负载,1 PDT,输入电压120 V AC/DC
固態繼電器和機電繼電器
半導體繼電器,又稱固態繼電器,可確保系統自動化中的切換過程安全可靠。我們為您提供種類齊全的固態繼電器和機電繼電器,作為插拔式零件或完整模組。耦合繼電器、高度緊湊的繼電器模組和危險區域繼電器也有助於提高系統可用性。
PLC-INTERFACE包括PLC-BSC.../21-21/SO46/HI底座端子,采用插拔式接口和带功率触点的直插式微型继电器,2个转换触点,额定输入电压230 V AC,具有定义的激活和取消激活阈值
PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺钉连接,带有插拔式微型多层镀金触点继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,1个PDT,输入电压230 V AC/220 V DC
PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺钉连接,带有插拔式微型多层镀金触点继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,2个PDT,输入电压48 V DC
PLC-INTERFACE,包括PLC-BPT.../21底座端子,采用插拔式连接,带有配备功率触点并使用手动操作的插拔式微型继电器,1个转换触点,230 V AC/220 V DC输入电压
插拔式微型功率继电器,基本设计型,带功率触点,适用于高持续电流,1个转换触点,输入电压12 V DC
采用插拔式连接的继电器模块,包括:继电器底座及状态LED、续流二极管和固定夹,安全继电器带机械联锁触点(符合DIN EN 61810-3标准),触点类型:5个常开触点和1个常闭触点,输入电压:24 V DC
PLC-INTERFACE适用于输入功能,包括PLC-BSC.../SEN底座端子,采用螺钉连接,带有插拔式微型固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,1个常开触点,输入:230 V AC/220 V DC,输出:3 - 48 V DC/100 mA
6.2 mm PLC底座端子,用于TTL信号,采用插拔式连接,不带继电器或固态继电器,可安装在DIN导轨NS 35/7.5上,1个常开触点,输入电压TTL (5 V DC)
大功率固态继电器,在输入及输出电路中带LED和保护电路,输入:12 V DC,输出:5 - 36 V DC/最大1 A
新產品
帶電子斷路器的 PLC-INTERFACE
PLC-Interface 系列半導體繼電器和機電繼電器
結構緊實的繼電器模組 - 平薄且開關功能強大
PLC-INTERFACE 系列的通用型繼電器提供多種可插拔式機電機電器和固態繼電器。
有以下特殊型號供您選用:
- 用於感測器和執行器耦合的系列
- 用於長控制電纜的濾波器系列
- 易於觸及操作的開關模組
- 可實現無耗損開關操作的固態繼電器
- 適合 2 區應用的危險區域繼電器
- 使用壽命的混合式固態繼電器
- 軌道應用的繼電器模組
- 適用於高接通電流的繼電器模組
- 用於直流馬達的換向負載繼電器
我們的緊實型繼電器模組為您帶來多項優勢
- 產品內容豐富多樣,也包含適合用於特殊應用的專用款型
- 提供廣泛多樣的附件,大幅縮減安裝耗時
- 修長的 6.2 mm 尺寸,含可插拔式機電繼電器和固態繼電器
- 依需選擇簡單連接技術:可提供螺釘鎖緊、回拉式彈簧或插拔式連接技術
- 利用 PLC logic 擴增邏輯功能
- 系統接線轉接器可實現控制器與繼電器之間的可插拔式快速連接
- 結構極為緊實的繼電器模組是 COMPLETE line 系統的一部分
RIFLINE complete 系列半導體繼電器和機電繼電器
通用型工業繼電器系統 - 從耦合繼電器到時間繼電器,再到小型接觸器的替代方案,完備全面
通用型 RIFLINE complete 繼電器可以實現所有標準繼電器應用。無論您要分離、複製還是放大訊號:應用領域廣從耦合繼電器和時間繼電器延伸到小型接觸器的替代方案。完整的可插拔繼電器系統讓您能夠簡單快速且無差錯的進行操作。
我們的工業繼電器系統為您帶來多項優勢
- 完整的產品範圍,涵蓋所有標準繼電器應用範圍
- 採用現代化接線和電位分配策略,非常易於操作
- 採用可插拔式功能模組,可輕鬆擴增時間繼電器
- 可實現高機器和系統可用性的可靠系統
- 可作為完整模組或模組化系統提供
- 通用型工業繼電器系統 COMPLETE line 系統的一部分
強制導向型耦合繼電器
強制導向型耦合繼電器
菲尼克斯電氣具有強制導向接點的耦合繼電器是單通道選向的基礎裝置。耦合繼電器具有電氣隔離、功率放大和接點加倍的功能。
我們的強制導向型耦合繼電器為您帶來多項優勢
- 帶有強制導向接點的繼電器符合 EN 50205 標準,提供最高安全性
- 在兩個系統之間可靠交換訊號,具有回饋功能
-
- 採用現代化接線和電位分配策略,非常易於操作
- 可實現高機器和系統可用性的可靠系統
- 完整的產品範圍,涵蓋所有標準應用範圍
用於危險區域的繼電器模組
用於危險區域的繼電器模組 - 實現安全開關操作
採用繼電器模組,即使在危險區域中,您也可以安全分離和切換訊號。繼電器具有危險區域應用必要的 Zone 2 核准(ATEX,Class 1 Division 2)。
我們的危險區域用繼電器模組為您帶來多項優勢
- 具備特殊核准,可用於危險區域
- 多種連接技術實現高度靈活性
- 透過跳接器節省電位分配時間
- 6.2 mm 超薄設計節省空間
- 利用 V8 轉接器高效連接系統佈線
- 危險區域繼電器模組是 COMPLETE line 系統的一部分
帶基座模組的輔助繼電器
輔助繼電器,用於在高安全需求場合控制操作和開關
這款輔助繼電器非常適合在控制和監控系統中使用。它們可有效電氣隔離輔助電路和控制電路。同時,這款輔助繼電器雖然開關容量高,但自身能耗低。特別適合用在變電站中。
軸向電樞繼電器可同時操作所有接點,無需插入操作桿。可插拔輔助繼電器能夠快速安全地安裝在相應的基座模組上。
我們的輔助繼電器為您帶來多項優勢
- 開關容量高,因此運作持久可靠
- [x]緊湊型型號,佔地空間小
- 採用預組裝的連接器,輕鬆進行試運轉