PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺钉连接方式,带有配备功率触点并使用手动操作的插拔式微型继电器,1个转换触点,230 V AC/220 V DC输入电压
精實型繼電器模組
繼電器系統 PLC-INTERFACE 是控制器和系統周邊設備之間的高性能介面。自 1997 年以來,我們不斷擴增小型插拔式繼電器和繼電器模組的產品範圍,旨在為您提供最合適的產品。該繼電器系列的導線架技術為開關、隔離和放大信號提供了堅實可靠的基礎。此外,還提供機電繼電器和固態繼電器。這樣的組合在各種應用和繼電器電路中,日復一日地開關數百萬次,證明其高度可靠性。
PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺钉连接,带有插拔式微型固态继电器,用于安装在NS 35/7.5上,1个常开触点,输入:48 V DC,输出:3 - 33 V DC/3 A
14 mm PLC基座端子,控制侧带有干扰电流和干扰电压保护,采用螺钉连接,不带继电器或固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7,5上,集成有RCZ过滤器,2个转换触点,输入电压120 V AC
使用PLC-INTERFACE可以防止控制侧干扰电流或干扰电压。包括PLC-BSC-120UC/21/SO46基座端子,采用螺钉连接并带有配备最高6 A功率触点的插拔式微型继电器,1个转换触点,输入电压:120 V AC
14 mm PLC基座端子,控制侧带有防干扰电流/电压保护,采用螺钉连接,不带继电器或固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7,5上,用于持续大电流,1个转换触点,输入电压120 V AC
PLC-INTERFACE适用于高持续电流,包括PLC-BPT.../21 HC底座端子,采用插拔式连接,带有插拔式微型继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,极限持续电流最高10 A,1个PDT,输入电压120 V AC/DC
PLC-INTERFACE,包括继电器底座和插拔式安全继电器,具有强制导向触点,符合DIN EN 61810-3要求, 螺钉连接, 2个转换触点,强制致动, 续流二极管, 输入电压: 24 V DC
14 mm PLC底座端子适用于高冲击电流,采用插拔式连接,不带继电器或固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,带负载返回线连接(BB),1个常开触点,输入电压24 V DC
PLC-INTERFACE,包括采用螺钉连接和带有多层镀金触点的插拔式微型继电器的PLC-BSC.../21基座端子,可安装在DIN导轨NS 35/7,5上,1个转换触点,输入电压60 V DC
PLC-INTERFACE,包括 DIN 导轨安装式底座端子,采用螺栓连接,带有插拔式微型固态继电器,输入:120 V AC/110 V DC,输出:3 - 48 V DC/100 mA,UL/cUL:许可用于防爆区 I 类 2 级
您的優勢
- 節省控制櫃空間:緊湊結構設計,寬度低至 6.2 mm
- 靈活連接技術:可選直插式或螺絲端子連接方式
- 豐富產品系列:提供特殊應用專用型號,滿足多元需求
- 多樣化附件與可插拔電磁/固態繼電器,簡化裝配流程
- 透過邏輯與通訊模組的模組化擴充,提供邏輯與通訊功能
- 快速連線方案:透過系統配線轉接器或網線,建立控制器與繼電器連結
PLC-INTERFACE:繼電器系統總覽
危險區域專用繼電器模組 安全隔離與切換危險區域訊號
利用風能、太陽能與水力等再生能源生產綠氫等潔淨能源。我們的電子元件方案(含長距離控制線纜與 Zone 2 防爆繼電器模組)能協助您建置現代化設備。
針對過程工業需求,我們提供通過 ATEX、IECEx 及 UL 核准的高密度繼電器模組,專為 Zone 2 危險區域設計,
可安全隔離與切換危險區域中的控制訊號。這些繼電器具備 Zone 2 區域所需的防爆認證(ATEX、IECEx、CCC Ex、KCs、Class 1 Zone 2)。
帶電子斷路器的 PLC-INTERFACE
PLC-INTERFACE 創新整合繼電器介面與電子保險絲(斷路器),模組寬度僅 6.2 mm。可透過設備上的 DIP 開關自行設定標稱電流與跳脫特性。
- 6.2 mm 超薄設計整合繼電器介面與電子保險絲(斷路器),節省控制櫃安裝空間
- 提供豐富附件、橋接選項與系統化佈線方案,減少佈線工作
- 與 PLC-INTERFACE 繼電器模組相容,可輕鬆進行系統整合以及對現有設備進行功能擴充
從不同角度檢視 PLC-INTERFACE
繼電器生產之光學品質檢測
品質是我們的首要原則
在菲尼克斯電氣,品質至上是我們的核心準則,連最細微的細節都毫不馬虎。我們自主生產的塑膠與金屬零件,構成了高品質元件的基礎。
所有產品均通過 100% 測試。為將研發部門的創新構想具體化,我們持續精進專業技術與自主製程能力。
為滿足客戶嚴格的品質要求,我們導入多階檢測流程,例如電子元件組裝後即執行光學檢測。
在生產中使用 PLC-INTERFACE 的員工
我們對繼電器的熱忱,讓您的系統暢行無阻
善用我們超過 25 年的生產與工程專業經驗。我們為您簡化所有流程 – 從產品選型到設備安全穩定運轉。
數位化迎接未來:無論使用菲尼克斯電氣的工程規劃軟體 clipx ENGINEER 或 EPLAN,皆可透過數位資料與巨集功能,輕鬆規劃控制櫃專案。
我們的產品系列持續擴充, 並為您的應用提供豐富的附件與系統佈線解決方案。
實現永續未來的開關設備 PLC-INTERFACE:適用於各種應用的多功能解決方案
我們的 PLC-INTERFACE 產品系列提供超過 700 種全自動化生產的產品,能滿足幾乎所有應用的需求。我們在全球擁有 50 多家子公司和 30 多家代理商,與您近在咫尺。這表示您將獲得客製化建議、快速交貨和高品質繼電器模組,完美符合您的需求。
我們的繼電器已通過全球認證與許可, 使用 PLC-INTERFACE 產品,您可放心在任何應用中實現簡單安全的操作。我們提供全面的認證與許可選擇,滿足當前與未來的應用需求。