PLC-BSP- 24UC/21HC
-
继电器底座
2912358
14 mm PLC基座端子,适用于高持续电流,采用回拉式弹簧连接,不带继电器或固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7,5上,带1个转换触点,输入电压24 V AC/DC
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
14 mm PLC基座端子,适用于高持续电流,采用回拉式弹簧连接,不带继电器或固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7,5上,带1个转换触点,输入电压24 V AC/DC