ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条
5060883

快速标记条, 接头, 白色, 未标记, 适用的打印机: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 10.2 mm, 标签数: 1000, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 10.15 mm

產品細節








相容的產品



您的優勢

标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有扁平式标记条
ZB横向扁平式标记条系统是标记带垂直和水平标记槽的组合式端子和电子模块的解决方案