QPD H 4PE1,5 BK - H型分配器
1414757

H型分配器,接线方式: 快速免剥线/ QUICKON速连,位数: 4+PE,0.5 mm2 ... 1.5 mm2,690 V,17.5 A,PA,黑色,不带QUICKON螺母,编码: 防插错编码条

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節









您的優勢

创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
根据DIN EN 0105标准的要求,防插错机械编码可实现更安全的连接以防止插错和防触电保护
灵活而紧凑 —— 通过内部连接,H型与T型分配器可用于对主电缆进行分支或可将其作为星形分配器使用