QPD N 4PE1,5 9-14 BK - 螺母
1415104

螺母,接线方式: 快速免剥线,位数: 4+PE,0.5 mm2 ... 1.5 mm2,690 V,17.5 A,PA,黑色,电缆外径: 10 mm ... 14 mm

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節









相容的產品




您的優勢

创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用