STEP POWER 電源空轉能耗低(0.1 W 和 0.21 W),效率高, 僅有少量電能會轉換為多餘熱能,可在樓宇中實現超高能效。如此不僅可節省能源,還能延長控制櫃中所有元件的使用壽命。
初级开关电源, STEP POWER, 直插式连接, DIN导轨或直接安装, 输入: 1相, 输出: 12 V DC / 1.3 A
STEP POWER 電源和匯流排供電系統專為樓宇自動化而開發,非常適合用於配電板和平板控制面板。由於空載損耗低且效率高,其能源效率在同類產品中最為出色。STEP POWER 可靈活安裝在 DIN 導軌或平面上。
初级开关电源, STEP POWER, 直插式连接, DIN导轨或直接安装, 输入: 1相, 输出: 12 V DC / 1.3 A
用于DIN导轨安装的STEP POWER电源,初级开关模式,输入:1相,输出:12 V DC/1.5 A
初级开关电源, STEP POWER, 直插式连接, DIN导轨或直接安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 5 A, 可调范围 22 V DC ... 27 V DC
用于DIN导轨安装的STEP POWER电源,初级开关模式,输入:1相,输出:24 V DC/0.75 A
用于DIN导轨安装的STEP POWER电源,初级开关模式,输入:1相,输出:12 V DC/1.5 A
KNX 的狀況一目了然
適用於 KNX 的 STEP POWER 匯流排電源專為現代的樓宇自動化設計。它是首款配備主動 KNX 扼流圈的產品,因此可提供高達 1,200 mA 安全且透明的負載。主動 KNX 扼流圈可以動態適應所連接 KNX 設備的負載,從而提高匯流排系統的效率。
它配有多功能彩色顯示器,可顯示全部相關的 KNX 狀態資訊,支援試運轉以及樓宇自動化系統的擴展或診斷。
帶 USB 介面的 STEP POWER 電源
STEP POWER 電源透過 USB 介面為智慧電錶閘道器、Raspberry Pi 和其他智慧家居元件供電。它還可以用於為行動終端設備快速充電。
這種電源件配有 USB-A 或 USB-C 接口,功率最大 15 W。由於總寬度特別小,用作 USB 充電器時,可節省控制櫃內空間。電源外殼內建有電纜槽,可以輕鬆將 USB 電纜敷設在配電板的蓋子下。
用於 PoE 應用的 STEP POWER
STEP POWER 電源還可確保 PoE 應用中的高可用性,最高功率可達 120 W。電源供電和資料傳輸在同一條乙太網路線纜中實現。特別是在視訊監控或無線接入點領域,具備符合 IEEE 802.3 標準的 PoE 功能的 STEP POWER 是理想的電源。
提供電壓範圍 48 至 56 V DC 的可調款型,既可用在工業環境中,也適用於家庭應用。
用於電動車的 STEP POWER
STEP POWER 電源非常適合用於電動車。
它為充電樁或家用充電樁提供安全可靠的充電控制器。STEP POWER 依據充電樁標準 EN 61851-21-2 而開發,並完成了包括電磁相容性 (EMC) 在內的各種測試。
LED 照明裝置的 STEP POWER 電源
使用專為 LED 應用開發的 STEP POWER 電源,您可透過控制櫃為現代化的照明場景供電。
STEP POWER 電源可將電壓調整到一個恆定值,從而確保 LED 燈與電流控制的鎮流器或例如帶有電阻電路的 LED 燈條一起安全運作。
此款電源的外殼特別扁平,且擁有 LED 標準 EN 61437-2-13 和 EN 55015 的核准。
STEP POWER 電源空轉能耗低(0.1 W 和 0.21 W),效率高, 僅有少量電能會轉換為多餘熱能,可在樓宇中實現超高能效。如此不僅可節省能源,還能延長控制櫃中所有元件的使用壽命。
STEP POWER 電源提升了每個水平節距的性能等級,即功率密度更高。這意味著在提高性能的同時,可節省控制櫃內的空間。STEP POWER 電源採用扁平緊湊的設計,符合 DIN 43880 標準,特別適合用在安裝分配器中。
STEP POWER 電源安裝靈活:可以以卡入方式裝在 DIN 導軌上,或是以螺絲固定在平整表面上。
若需安裝在平整底座上時,可使用外殼內建的基座閂鎖,不需任何額外材料。
全新 STEP POWER 電源首次採用免工具的 Push-in 拔插式連接技術。連接端子塊可在相同安裝空間內可提供雙倍數量的端子點,輕鬆分配電源和電位線路連接。
採用 45 度角設計,實現符合人體工學的接線安裝作業。
新款 STEP POWER 電源配有帶保護塗層的 PCB,即使在低至 -40 °C 的惡劣環境條件下,也能確保高可用性。
除了具有標準工業核准之外,STEP POWER 電源也首次通過了 DIN EN 60335-1 核准,可用於居家應用。符合電氣設備的最高安全性要求,是居家相關應用的理想解決方案。