STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75/FL - 电源
2868622

用于DIN导轨安装的STEP POWER电源,初级开关模式,输入:1相,输出:24 V DC/0.75 A

產品細節









相容的產品



您的優勢

只需简单地将产品卡接到DIN导轨上或拧接在平整表面上的灵活安装方式
由于其具备的MTBF(平均无故障时间)多于500,000小时及其U/I特性曲线,因此其电源供电极为可靠
由于其能源效率最高,无负载损耗极低,因此可节省能源