SPTH 3/11-5,08 - PCB端子
1580791

产品线 COMBICON Terminals M
横截面 4 mm2
针距 5.08 mm
接线方式 直插式弹簧连接
安装方式 波峰焊

固定式连接器, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 4 mm2, 行数: 1, 每行位数: 11, 产品系列: SPTH 3, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装

產品細節








相容的產品



您的優勢

直插式弹簧连接器和螺钉连接器尺寸和引脚位置完全相同,轻松适配
节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用