SPTH 1,5/13-5,0 - PCB端子
1472147

产品线 COMBICON Terminals S
横截面 2.5 mm2
针距 5 mm
接线方式 直插式弹簧连接
安装方式 波峰焊

固定式连接器, 额定电流: 24 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 行数: 1, 每行位数: 13, 产品系列: SPTH 1,5, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装

產品細節









相容的產品



您的優勢

直插式弹簧连接器和螺钉连接器尺寸和引脚位置完全相同,轻松适配
节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用

經常問的問題


与螺钉连接相比,固定式连接器具有哪些优势?

直插式固定式连接器可实现快速且便捷的接线。最多可将安装时间缩短一半。弹簧力技术可实现抗振且免维护的连接。无需重复拧紧和检查扭矩。


直插式技术在固定式连接器中如何工作?

直插式技术基于弹簧夹紧机构,可将导线牢牢固定。刚性导线和带冷压头的导线可直接插入,无需工具。使用颜色编码操作按钮即可将其松开。弹簧可确保持久的恒定接触压力和牢固连接 – 即使在振动或温度变化时也能保持稳定。COMBICON直插式接线端子适用于信号、数据和动力传输。... 查看更多

直插式技术基于弹簧夹紧机构,可将导线牢牢固定。刚性导线和带冷压头的导线可直接插入,无需工具。使用颜色编码操作按钮即可将其松开。弹簧可确保持久的恒定接触压力和牢固连接 – 即使在振动或温度变化时也能保持稳定。COMBICON直插式接线端子适用于信号、数据和动力传输。

少看

哪些应用受益于直插式固定式连接器的TWIN设计?

菲尼克斯电气可提供TWIN款型,适用于节省空间且具有高度灵活性的设计。凭借标准化的设计和一致的引脚排列,可轻松切换不同的连接技术,无需调整印刷电路板布局或设备壳体。典型应用场合包括控制系统、传感器和自动化技术以及嵌入式系统。产品可用于楼宇和工厂自动化、过程行业以及可再生能源行业。... 查看更多

菲尼克斯电气可提供TWIN款型,适用于节省空间且具有高度灵活性的设计。凭借标准化的设计和一致的引脚排列,可轻松切换不同的连接技术,无需调整印刷电路板布局或设备壳体。典型应用场合包括控制系统、传感器和自动化技术以及嵌入式系统。产品可用于楼宇和工厂自动化、过程行业以及可再生能源行业。

少看

COMBICON直插式固定式连接器符合哪些标准和认证?

COMBICON插拔式固定式连接器的SPTH 1,5系列符合IEC/EN 60947-7-4等国际标准以及VDE认证。它适用于控制器和电源装置等工业设备并确保高水平的电气安全。


可以连接哪些导线类型和接线容量?

SPTH 1,5系列固定式连接器采用直插式弹簧连接技术。刚性导线和带冷压头的柔性导线无需工具即可安全连接。使用颜色编码操作按钮即可将其松开。典型的接线容量范围在0.14 mm2至2.5 mm2之间。


如何将SPTH 1,5集成到我的设计中?

菲尼克斯电气通过CAD数据、3D模型、在线选线软件和样品服务为设计导入过程提供支持。


经过优化的焊针插入几何形状在组装过程中有哪些优势?

经过优化的焊针插入几何形状有利于端子底座在印刷电路板上的精确定位。针式插头可安全快速地插入提供的孔中。这简化了组装流程并减轻了组装工作量。结果可以实现可靠的电气连接和更高效的生产。... 查看更多

经过优化的焊针插入几何形状有利于端子底座在印刷电路板上的精确定位。针式插头可安全快速地插入提供的孔中。这简化了组装流程并减轻了组装工作量。结果可以实现可靠的电气连接和更高效的生产。

少看

使用哪种工具可以松开导线?

首选的松开工具是螺丝刀(SZS 0,6X3,5 VDE,1205053)与橙色按钮配合使用。


如何进行简单的电气测试?

SPTH顶部的按钮中集成了一个大型测试开口。可通过最大直径Ø 2 mm的标准测试探针测取信号。可在“配件”下找到合适的测量探头。... 查看更多

SPTH顶部的按钮中集成了一个大型测试开口。可通过最大直径Ø 2 mm的标准测试探针测取信号。可在“配件”下找到合适的测量探头。

少看

提供哪些位数、颜色版本和标识选项?固定式连接器提供哪些针距?

标准产品组合包括2至12位的绿色型号,公制针距为5.0 mm,英制针距为5.08 mm。利用COMBICON固定式连接器的配置工具,可在设计导入过程中充分考虑位数、颜色版本和打印选项等个性化要求。... 查看更多

标准产品组合包括2至12位的绿色型号,公制针距为5.0 mm,英制针距为5.08 mm。利用COMBICON固定式连接器的配置工具,可在设计导入过程中充分考虑位数、颜色版本和打印选项等个性化要求。

少看