BCH-500HF-13 GY
-
PCB插座
5432821
PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 信号灰色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 13, 行数: 1, 位数: 13, 连接量: 13, 产品系列: BCH-HF, 针距: 5 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.23 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: BASICLINE 2,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装
位数
產品細節
相容的產品
您的優勢
确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
采用插拔式模块,可轻松更换PCB
通用型安装方式,可在全球范围内使用
插拔方向平行于PCB
螺栓法兰保证高度的机械稳定性