BCH-350H-16 GY - PCB插座
5430564

产品线 COMBICON Connectors S
横截面 1.5 mm2
针距 3.5 mm
安装方式 波峰焊
包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 信号灰色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 16, 行数: 1, 位数: 16, 连接量: 16, 产品系列: BCH-H, 针距: 3.5 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.4 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: BASICLINE 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

產品細節









相容的產品




您的優勢

通用型安装方式,可在全球范围内使用