cULus认证
核准 ID: E60425-20030211| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 13.5 A | 24 - 14 | ||
| C | ||||
| 150 V | 13.5 A | 24 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 13.5 A, 额定电压(III/2): 400 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 9, 行数: 1, 位数: 9, 连接量: 18, 产品系列: PTDA 2,5/..-PH, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 45 °, 插拔系统: COMBICON PST 1,3, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 13.5 A | 24 - 14 | ||
| C | ||||
| 150 V | 13.5 A | 24 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 14 | ||