IC 2,5/24-ST-5,08 - PCB 插拔式连接器
1786394

产品线 COMBICON Connectors M
横截面 2.5 mm2
针距 5.08 mm
接线方式 带压片的螺钉连接
螺钉头规格 开槽
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 24, 行数: 1, 位数: 24, 连接量: 24, 产品系列: IC 2,5/..-ST, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

產品細節









您的優勢

通用型连接方式,可在全球范围内使用
采用插拔式模块,可轻松更换PCB
反向连接器带多个针式插针,为设备输出或自由悬挂线对线连接提供防触摸保护
可与MSTB 2,5系列连接器组合使用
最大接触力,升温较低