DXPC 1,5/ 9-ST-3,5
-
PCB 插拔式连接器
1830218
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 2, 位数: 9, 产品系列: DXPC 1,5/..-ST, 针距: 3.5 mm, 接线方式: Push-X连接, 安装: 插入排针, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON DFMC 1,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带
位数
產品細節
相容的產品
您的優勢
优化有限空间内的安装:可从一个方向操作和连接导线
直接、省力且免工具的导线连接,操作十分便捷。
可快速连接所有型号的导线(带/不带冷压头)。
声音和视觉反馈,造就可靠的导线接线。
通过简单按压橙色释放按钮,快速松开导线连接
兼容插拔现有COMBICON产品系列插座
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试