cULus认证
核准 ID: E60425-19920306| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 现场接线 | 150 V | 5 A | 26 - 20 | |
| 工厂接线 | 150 V | 6 A | 26 - 20 | |
| C | ||||
| 工厂接线 | 50 V | 6 A | 26 - 20 | |
VDE报告 带生产监控
核准 ID: 40042389| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 6 A | 0.14 - 0.5 | ||
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 0.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Au, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 14, 行数: 2, 位数: 7, 连接量: 14, 产品系列: DFMC 0,5/..-ST-RF, 针距: 2.54 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON DFMC 0,5, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧法兰, 包装类型: 纸箱包装
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 现场接线 | 150 V | 5 A | 26 - 20 | |
| 工厂接线 | 150 V | 6 A | 26 - 20 | |
| C | ||||
| 工厂接线 | 50 V | 6 A | 26 - 20 | |
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 6 A | 0.14 - 0.5 | ||