ST 2,5-4L/1P - 多层接线端子
3041985

横截面
流量 图形符号
电压 图形符号

多层接线端子, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 10 A, 连接量: 5, 接线方式: 回拉式弹簧/插拔式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節








相容的產品




您的優勢

每个接线点都可以被标记
设计宽度仅5.2 mm
四个直通层